text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Varianta 1
cu ştift de siguranţă
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
lustruit și întărit
D=Diametrul discului
20
D1
8,1
D2
15
D3
2
D4
8
H
11
H1
5
L
4,6
P
7
P1
2,7
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel pentru automate.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită știftului transversal, știftul filetat 07120 este conectat în mod captiv cu placa de presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem