Element de presare cu ştift de siguranţă oțel pentru unelte automate lustruit și întărit 07141-12
- Adecvat pentru știfturile filetate cu știft cu bile
- Călit
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
3,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Varianta 1
cu ştift de siguranţă
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
lustruit și întărit
D=Diametrul discului
25
D1
8,1
D2
18
D3
2
D4
10
H
13
H1
6
L
4,6
P
7
P1
2,7
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru automate.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită știftului transversal, știftul filetat 07120 este conectat în mod captiv cu placa de presiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.