text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust pad
Version 1
with locking pin
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
case-hardened and black oxidised
D=plate diameter
28
D1
10,1
D2
20
D3
2,5
D4
10
H
14
H1
6
L
5,7
P
7,5
P1
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel pentru automate.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită știftului transversal, știftul filetat 07120 este conectat în mod captiv cu placa de presiune.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem