text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Varianta 1
cu ştift de siguranţă
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
lustruit și întărit
D=Diametrul discului
32
D1
12,1
D2
22
D3
2,5
D4
14
H
15
H1
7
L
6,7
P
7,5
P1
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel pentru automate.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită știftului transversal, știftul filetat 07120 este conectat în mod captiv cu placa de presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem