text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Varianta 1
cu ştift de siguranţă
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
lustruit și întărit
D=Diametrul discului
40
D1
15,6
D2
28
D3
2,5
D4
18
H
16
H1
9
L
8,3
P
8
P1
3
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel pentru automate.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită știftului transversal, știftul filetat 07120 este conectat în mod captiv cu placa de presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought