text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu opritor de înșurubare
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
60
L1
12
L2
1,5
Tip montaj
Filet
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Fusurile filetate cu opritor înșurubat au fost concepute special pentru utilizarea ca „știfturi de lipire”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Drawing reference
1) Oprire înșurubată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem