Șurub filetat cu opritor de înșurubare oțel inoxidabil lucios 07670-1100202
- Este posibilă producția economică a filetelor exterioare
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
2,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu opritor de înșurubare
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
20
L1
14
L2
2
Tip montaj
Filet
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Fusurile filetate cu opritor înșurubat au fost concepute special pentru utilizarea ca „știfturi de lipire”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Drawing reference
1) Oprire înșurubată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.