Șurub filetat cu opritor de înșurubare oțel pasivat albastru 07670-1050601
- Este posibilă producția economică a filetelor exterioare
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu opritor de înșurubare
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
pasivat albastru
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
60
L1
8
L2
1
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Fusurile filetate cu opritor înșurubat au fost concepute special pentru utilizarea ca „știfturi de lipire”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Drawing reference
1) Oprire înșurubată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.