Șurub filetat cu opritor de înșurubare oțel pasivat albastru 07670-1080201
- Este posibilă producția economică a filetelor exterioare
- Oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
0,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
20
Kind of fastening
thread
L1
12
L2
1,5
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Fusurile filetate cu opritor înșurubat au fost concepute special pentru utilizarea ca „știfturi de lipire”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Produsele LOCTITE 638 și 648 s-au dovedit eficiente în practică pentru lipire (a se vedea 97990).
Drawing reference
1) Oprire înșurubată
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.