Șurub de presiune fără buton oțel brunată 07123-06X22
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Pentru puncte de presiune sau de contact punctiforme
Unitatea de vânzare
1,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Tip de produs
cu creastă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
D=filet
M6
L=lungime
22,3
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
9
Clasa de rezistență
10.9
D1
4
L2
2,7
L4
0,8
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Înșurubați clasa de rezistență a oțelului 10.9.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Version
Șuruburi călite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Note
Șuruburile de presiune cu vârf de protecție își găsesc aplicare când este solicitat un punct de presiune sau de contact individual.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.