text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Tip de produs
cu creastă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel pentru unelte
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
D=filet
M8
L=lungime
34,8
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
15
Clasa de rezistență
10.9
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Înșurubați clasa de rezistență a oțelului 10.9.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Version
Șuruburi călite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Note
Șuruburile de presiune cu vârf de protecție își găsesc aplicare când este solicitat un punct de presiune sau de contact individual.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem