Șurub de presiune cu bilă cu cap oțel inoxidabil lucios 07101-10410
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bila întărită
- Diferite forme sferice
Unitatea de vânzare
4,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
A
Tipul de formă
cu sferă plină
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M4
L=lungime
9,9
Bilă-Ø
2,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
3,5
D3
7
L1
2,1
L2
4
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Forma A cu bilă întreagă se utilizează atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.