Șurub de presiune cu bilă cu cap oțel inoxidabil lucios 07101-10640
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bila întărită
- Diferite forme sferice
Sales unit
4,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
A
Tipul de formă
cu sferă plină
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M6
L=lungime
40,8
Bilă-Ø
4
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
9
D3
10
L1
16
L2
6
SW
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Description
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Forma A cu bilă întreagă se utilizează atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.