text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
A
Tipul de formă
cu sferă plină
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M10
L=lungime
61,7
Bilă-Ø
7
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
20
D3
16
L1
28
L2
10
SW
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Forma A cu bilă întreagă se utilizează atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem