text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
A
Tipul de formă
cu sferă plină
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M16
L=lungime
83,3
Bilă-Ø
12
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
60
D3
24
L1
36
L2
16
SW
14
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Forma A cu bilă întreagă se utilizează atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem