text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
B
Tipul de formă
Sferă aplatizată
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M5
L=lungime
15,7
Bilă-Ø
3
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
4,5
D1
2
D3
8,5
L1
2,4
L2
5
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem