text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
cu cap
Formă
B
Tipul de formă
Sferă aplatizată
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=filet
M6
L=lungime
40
Bilă-Ø
4
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
9
D1
3,2
D3
10
L1
16
L2
6
SW
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Stainless steel
Version
Bright.
Note
Surfaces which are not plane and parallel can be firmly clamped or supported with form B with flattened ball because the movable ball can adapt itself up to 9°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought