text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
with head
Form
B
Form definition
flattened ball
Product type
with flattened ball
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
D=Thread
M10
L=Length
60
Ball-Ø
7
D1
6
D3
16
L1
28
L2
10
Load rating max. kN (static load only)
20
SW
8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem