text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Formă
BV
Tipul de formă
Sferă aplatizată cu asigurare antistrăpungere
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=filet
M24
L=lungime
50
Bilă-Ø
18
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
80
Clasa de rezistență
10.9
D1
15,8
SW
12
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub din oțel tratat termic clasa de rezistență cel puțin 10.9.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Șurub negru.
Minge întărită și strălucitoare.
Note
Cu ajutorul bilei aplatizate, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Drawing reference
Forma BV: bilă aplatizată cu siguranță la răsucire
Forma FV: bilă aplatizată, canelată, cu siguranță la răsucire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem