Șurub de presiune cu bilă fără buton Oțel ameliorabil 07110-60820
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bila întărită
- Ideal pentru suprafețe fără plan paralel
- Bila montată mobil se reglează până la 9° la
Unitatea de vânzare
17,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Formă
FV
Tipul de formă
Sferă aplatizată, canelată, cu blocare anti-rotație
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=filet
M8
L=lungime
20,3
Bilă-Ø
5,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
9
Clasa de rezistență
10.9
D1
4,1
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub din oțel tratat termic clasa de rezistență cel puțin 10.9.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Șurub negru.
Minge întărită și strălucitoare.
Minge întărită și strălucitoare.
Note
Cu ajutorul bilei aplatizate, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Drawing reference
Forma BV: bilă aplatizată cu siguranță la răsucire
Forma FV: bilă aplatizată, canelată, cu siguranță la răsucire
Forma FV: bilă aplatizată, canelată, cu siguranță la răsucire
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.