text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
B
Tipul de formă
Sferă din oțel
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D=filet
M16
L=lungime
30
Bilă-Ø
12
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
60
Clasa de rezistență
10.9
D1
10,7
SW
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Înșurubați oțelul călit, clasa de rezistență de cel puțin 10,9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită și goală sau POM.
Note
Cu forma de bilă aplatizată B, C sau F, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.

În această versiune, bilele nu sunt asigurate împotriva răsucirii, motiv pentru care pot fi rotite la 360°.
Drawing reference
Forma B: bilă din oțel
Forma C: bilă din POM
Forma F: bilă din oțel, canelată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought