text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
F
Tipul de formă
Sferă din oțel, canelată
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D=filet
M20
L=lungime
30
Bilă-Ø
15
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
90
D1
13,5
SW
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Înșurubați oțelul călit, clasa de rezistență de cel puțin 10,9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită și goală sau POM.
Note
Cu forma de bilă aplatizată B, C sau F, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.

În această versiune, bilele nu sunt asigurate împotriva răsucirii, motiv pentru care pot fi rotite la 360°.
Drawing reference
Forma B: bilă din oțel
Forma C: bilă din POM
Forma F: bilă din oțel, canelată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem