text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
A
Tipul de formă
Sferă din oțel
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D=filet
M4
L=lungime
8
Bilă-Ø
2,5
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
3,5
Clasa de rezistență
10.9
SW
2
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Înșurubați oțelul călit, clasa de rezistență de cel puțin 10,9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită și goală sau POM.
Note
Șuruburile de presiune cu bile fără cap complet sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipici”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel
Forma D: bilă din POM
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem