Șurub de presiune cu bilă fără buton Oțel ameliorabil 07110-3068
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Oțel sau plastic întărit cu bile
- Ideal pentru suprafețe de presiune curate, lustruite
Unitatea de vânzare
2,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
D
Tipul de formă
Sferă din POM
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
Poliacetal
D=filet
M6
L=lungime
8,8
Bilă-Ø
4
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
0,9
Clasa de rezistență
10.9
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Înșurubați oțelul călit, clasa de rezistență de cel puțin 10,9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită și goală sau POM.
Bilă întărită și goală sau POM.
Note
Șuruburile de presiune cu bile fără cap complet sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipici”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipici”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel
Forma D: bilă din POM
Forma D: bilă din POM
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.