text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
B
Tipul de formă
Sferă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D1 = fir
M8x1
L2= lungimea firului
10,3
Bilă-Ø
5,5
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
10
Clasa de rezistență
10.9
D3
4,1
SW
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub din oțel tratat termic clasa de rezistență cel puțin 10.9.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Șurub negru.
Minge întărită și strălucitoare.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.

Filetul fin permite o reglare deosebit de sensibilă a șuruburilor de presiune cu bilă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem