Șurub de presiune cu bilă fără buton oțel negru 07107-20820
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bila întărită
- Datorită filetului fin este posibilă o reglarea fină
- Diferite forme sferice
Unitatea de vânzare
4,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
B
Tipul de formă
Sferă aplatizată
Materialul
corpului de bază
oțel
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta
suprafeței
întărit și gol
D1 = fir
M8x1
L2= lungimea firului
20,3
Bilă-Ø
5,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
15
Clasa de rezistență
10.9
D3
4,1
SW
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub din oțel tratat termic clasa de rezistență cel puțin 10.9.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Șurub negru.
Minge întărită și strălucitoare.
Minge întărită și strălucitoare.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Filetul fin permite o reglare deosebit de sensibilă a șuruburilor de presiune cu bilă.
Filetul fin permite o reglare deosebit de sensibilă a șuruburilor de presiune cu bilă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.