Șurub de presiune cu bilă fără buton oțel inoxidabil lucios 07111-1048
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Ideal pentru suprafețe de presiune curate, lustruite
- Bilă ceramică: duritate și rezistență ridicate
- Bilă ceramică: comportament excepțional la uzură
- Bilă ceramică: bună rezistență chimică
Unitatea de vânzare
2,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
A
Tipul de formă
Sferă din oțel inoxidabil
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D=filet
M4
L=lungime
8
Bilă-Ø
2,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
3,5
SW
2
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Șurub din oțel inoxidabil.
Minge din oțel inoxidabil, POM sau ceramică Si3N4.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Șuruburile de presiune cu bilă completă fără cap sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită. Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii. Nitrura de siliciu (Si3N4) este caracterizată în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel inoxidabil
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.