Șurub de presiune cu bilă fără buton oțel inoxidabil lucios 07111-81035
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Ideal pentru suprafețe de presiune curate, lustruite
- Bilă ceramică: duritate și rezistență ridicate
- Bilă ceramică: comportament excepțional la uzură
- Bilă ceramică: bună rezistență chimică
Sales unit
6,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
E
Tipul de formă
Sferă din ceramică
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
Ceramică
D=filet
M10
L=lungime
36,7
Bilă-Ø
7
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
20
SW
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Description
Material
Șurub din oțel inoxidabil.
Minge din oțel inoxidabil, POM sau ceramică Si3N4.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Șuruburile de presiune cu bilă completă fără cap sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită. Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii. Nitrura de siliciu (Si3N4) este caracterizată în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel inoxidabil
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.