text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
E
Tipul de formă
Sferă din ceramică
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
Ceramică
D=filet
M12
L=lungime
22
Bilă-Ø
8,5
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
30
SW
6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Șurub din oțel inoxidabil.
Minge din oțel inoxidabil, POM sau ceramică Si3N4.

Version
Oțel inoxidabil gol.
Note

Șuruburile de presiune cu bilă completă fără cap sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită. Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii. Nitrura de siliciu (Si3N4) este caracterizată în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.

Drawing reference
Forma A: bilă din oțel inoxidabil
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem