text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Formă
BV
Tipul de formă
Sferă aplatizată cu asigurare antistrăpungere
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M6
L=lungime
25,1
Bilă-Ø
4
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
6
D1
3
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Șurub și bilă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Cu ajutorul bilei aplatizate, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought