Șurub de presiune cu bilă fără buton oțel inoxidabil lucios 07111-50830
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Ideal pentru suprafețe fără plan paralel
- Bila montată mobil se reglează până la 9° la
Unitatea de vânzare
10,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Formă
BV
Tipul de formă
Sferă aplatizată cu asigurare antistrăpungere
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M8
L=lungime
30,3
Bilă-Ø
5,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
9
D1
4,1
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Șurub și bilă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Cu ajutorul bilei aplatizate, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.