Șurub de presiune cu bilă fără buton Oțel ameliorabil brunată 07109-1616
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații
Unitatea de vânzare
10,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
variantă scurtă
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta
suprafeței
întărit și gol
D=filet
M16
L=lungime
16
Bilă-Ø
8,5
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
30
Clasa de rezistență
12.9
D1
7,2
G
15,2
SW
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub din oțel tratat termic, oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Clasa de rezistență a șurubului 12.9, lustruit. Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Șuruburile de presiune cu bile, versiunea scurtă sunt potrivite în special pentru tije cilindrice DIN 1835 E împreună cu suporturile de scule Whistle Notch sau Weldon, de exemplu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.