text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
variantă scurtă
Tip de produs
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D=filet
M20X2
L=lungime
20
Bilă-Ø
12
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
60
Clasa de rezistență
12.9
D1
10,7
G
30,9
SW
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub din oțel tratat termic, oțel pentru rulmenți cu bile.
Version
Clasa de rezistență a șurubului 12.9, lustruit. Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Șuruburile de presiune cu bile, versiunea scurtă sunt potrivite în special pentru tije cilindrice DIN 1835 E împreună cu suporturile de scule Whistle Notch sau Weldon, de exemplu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem