Șurub de presiune fără buton oțel brunată 07119-208X82
- Pentru strângerea sau presarea ușoară a axelor filetate, a axelor și arborilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații, tehnologie de transport, asamblare
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Unitatea de vânzare
4,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
Tip de produs
cu bolțuri
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
alamă
D=filet
M8
L=lungime
82
SW = lățimea cheii
4
Clasa de rezistență
10.9
D1
5,5
L1
8
L3
2,4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Clasa de rezistență a șurubului 10.9.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.