text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
Tip de produs
cu bolțuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
alamă
D=filet
M12
L=lungime
82,5
SW = lățimea cheii
6
Clasa de rezistență
10.9
D1
8,5
L1
10
L3
3,3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Clasa de rezistență a șurubului 10.9.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem