Șurub de presiune fără buton oțel brunată 07122-08X22
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Pentru o fixare suplimentară printr-o anumită potrivire a formei
Sales unit
2,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Tip de produs
cu vărfuri
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
D=filet
M8
L=lungime
22
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
15
Clasa de rezistență
10.9
D1
5,5
L2
2,4
L4
1
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Înșurubați clasa de rezistență a oțelului 10.9.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Version
Șuruburi călite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Note
Şuruburile de presiune cu vârf îşi găsesc aplicarea dacă este solicitată o fixare suplimentară printr-un anumit ajustaj fix.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.