text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
fără buton
Tip de produs
cu vărfuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel pentru unelte
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
D=filet
M10
L=lungime
42
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
20
Clasa de rezistență
10.9
D1
7
L2
2,6
L4
1,5
SW
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Înșurubați clasa de rezistență a oțelului 10.9.
Oțel pentru unelte cu șuruburi.
Version
Șuruburi călite.
Șuruburi și șuruburi lustruite.
Note
Şuruburile de presiune cu vârf îşi găsesc aplicarea dacă este solicitată o fixare suplimentară printr-un anumit ajustaj fix.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem