text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub de presiune
Tip de produs
cu bolțuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=filet
M4
L=lungime
26
SW = lățimea cheii
2
Clasa de rezistență
10.9
D1
2
L3
1,7
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Bolț din alamă sau POM.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem