text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Tip de produs
cu bolțuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=filet
M6
L=lungime
36,3
SW = lățimea cheii
3
Clasa de rezistență
10.9
D1
3,5
L3
1,7
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Bolț din alamă sau POM.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem