Șurub de presiune oțel brunată 07119-108X116
- Pentru strângerea sau presarea ușoară a axelor filetate, a axelor și arborilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații, tehnologie de transport, asamblare
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
1,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Tip de produs
cu bolțuri
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=filet
M8
L=lungime
11,6
SW = lățimea cheii
4
Clasa de rezistență
10.9
D1
5
L3
2
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Bolț din alamă sau POM.
Bolț din alamă sau POM.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.