text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlig de prindere
DIN
DIN 5299
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
B=lățime
4
D=Diametru
6
FT= capacitate de încărcare kg
50
L=lungime
40
B1
7
D1
11
D2
4
Dimensiune
40x4
UNSPSC Code
31162613
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Cârligul de prindere din oțel, forma C DIN 5299 este o componentă esențială în ingineria mecanică care îndeplinește cele mai înalte standarde. Fabricat conform standardului din, este o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în ingineria mecanică și a instalațiilor. Construcția din oțel asigură o rezistență ridicată și durabilitate, în timp ce forma specială C permite o manipulare ușoară. Această carabină este versatilă și oferă o capacitate de încărcare care îndeplinește cerințele mediilor exigente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem