Cârlig de prindere oțel galvanizat zincat 07790-01-050
- Ușor de manipulat
- Durabil
Unitatea de vânzare
0,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlig de prindere
DIN
DIN 5299
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
B=lățime
4
D=Diametru
8
FT= capacitate de încărcare kg
120
L=lungime
50
B1
7
D1
15
D2
5
Dimensiune
50x5
UNSPSC Code
31162613
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Cârligul de prindere din oțel, forma C DIN 5299 este o componentă esențială în ingineria mecanică care îndeplinește cele mai înalte standarde. Fabricat conform standardului din, este o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în ingineria mecanică și a instalațiilor. Construcția din oțel asigură o rezistență ridicată și durabilitate, în timp ce forma specială C permite o manipulare ușoară. Această carabină este versatilă și oferă o capacitate de încărcare care îndeplinește cerințele mediilor exigente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.