text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Carabiner clip
DIN
DIN 5299
Form
C
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Width
8
D=diameter
10
FT=load capacity kg
180
L=Length
70
B1
8
D1
19
D2
7
Size
70x7
UNSPSC Code
31162613
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Cârligul de prindere din oțel, forma C DIN 5299 este o componentă esențială în ingineria mecanică care îndeplinește cele mai înalte standarde. Fabricat conform standardului din, este o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în ingineria mecanică și a instalațiilor. Construcția din oțel asigură o rezistență ridicată și durabilitate, în timp ce forma specială C permite o manipulare ușoară. Această carabină este versatilă și oferă o capacitate de încărcare care îndeplinește cerințele mediilor exigente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem