Cârligele rotunde pentru chingi pentru slinguri circulare oțel gri acoperită cu plastic 07796-804000
- Pentru atașarea rapidă a mijloacelor textile de oprire
- Echipat cu o încuietoare de siguranță robustă
- Culoare adaptată la capacitatea portantă a elementelor textile de ridicare
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Unitatea de vânzare
202,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârligele rotunde pentru chingi
Varianta 1
pentru slinguri circulare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea
corpului de bază
gri
FT= capacitate de încărcare kg
4000
B
133
B1
76
B2
40
L
223
Nota
8
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
UNSPSC Code
31161548
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
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic.
Note
Cârlige pentru slinguri rotunde, pentru atașarea rapidă a mijloacelor textile de oprire precum chingi de ridicare sau slinguri rotunde. Cârligele pentru slinguri rotunde sunt prevăzute cu o încuietoare de siguranță stabilă, forjată. Toate marginile sunt rotunjite la nivel pentru a proteja mijloacele de ridicare textile.
Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.
Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.
Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.