text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârligele rotunde pentru chingi
Varianta 1
pentru slinguri circulare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea corpului de bază
maro
FT= capacitate de încărcare kg
6000
B
133
B1
76
B2
40
L
223
Nota
8
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
UNSPSC Code
31161548
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
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic.
Note
Cârlige pentru slinguri rotunde, pentru atașarea rapidă a mijloacelor textile de oprire precum chingi de ridicare sau slinguri rotunde. Cârligele pentru slinguri rotunde sunt prevăzute cu o încuietoare de siguranță stabilă, forjată. Toate marginile sunt rotunjite la nivel pentru a proteja mijloacele de ridicare textile.

Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.

Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought