text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârligele rotunde pentru chingi
Varianta 1
pentru slinguri circulare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea corpului de bază
portocaliu
FT= capacitate de încărcare kg
10000
B
185
B1
100
B2
50
L
317
Nota
8
S
45
S1
63
S2
55
T
80
UNSPSC Code
31161548
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic.
Note
Cârlige pentru slinguri rotunde, pentru atașarea rapidă a mijloacelor textile de oprire precum chingi de ridicare sau slinguri rotunde. Cârligele pentru slinguri rotunde sunt prevăzute cu o încuietoare de siguranță stabilă, forjată. Toate marginile sunt rotunjite la nivel pentru a proteja mijloacele de ridicare textile.

Culoarea cârligului pentru slinguri rotunde corespunde codului de culoare alocat capacităților portante pentru mijloacele de ridicare textile.

Cârligele pentru slinguri rotunde sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought