Cârlige cu urechi cu lagăr de alunecare oțel acoperită cu plastic 07794-11002500
- Închidere automată a cârligelor de siguranță la ridicarea sarcinii
- Deblocarea se realizează manual
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Unitatea de vânzare
110,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlige cu urechi
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
2500
A
34
B
36
D
13
L
182
L1
27
Nota
10
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț
mm
7-8
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
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Echipat cu rulment glisant cu alunecare lină. Nu se potrivesc pentru rotațiile sub sarcină.
La ridicarea sarcinii, cârligul de siguranță pentru greutăți se închide automat și este blocat în siguranță de o încuietoare pe partea din spate a cârligului pentru greutăți. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cu încuietoarea închisă, cârligul pentru greutăți este suspendat chiar și în stare neîncărcată.
Cârligele-vârtej corespund directivei privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampilă H).
La ridicarea sarcinii, cârligul de siguranță pentru greutăți se închide automat și este blocat în siguranță de o încuietoare pe partea din spate a cârligului pentru greutăți. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cu încuietoarea închisă, cârligul pentru greutăți este suspendat chiar și în stare neîncărcată.
Cârligele-vârtej corespund directivei privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampilă H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.