text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sling rotund
Varianta 1
Manta simplă
Materialul corpului de bază
Poliester
Culoarea corpului de bază
gri
FT= capacitate de încărcare kg
4000
L1=lungimea în metri
2,5 m
B
70
H
22
UNSPSC Code
31161547
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
Poliester.
Version
Acoperire ușoară.
Note
Curelele rotunde corespund standardului DIN EN 1492-2 și sunt fabricate din fibre de poliester de înaltă rezistență. Aceste fibre de poliester sunt protejate de un înveliș stabil din poliester țesut fără îmbinări. Învelișul de protecție are, de asemenea, o suprafață impregnată cu poliuretan, rezistentă la abraziune. Capacitatea nominală a încărcăturii și benzile de tonaj (câte o bandă pentru fiecare tonă din capacitatea de încărcare) sunt fie țesute permanent, fie imprimate pe învelișul protector al curelelor rotunde. Eticheta privind siguranța, cu marcajul CE și informațiile tehnice, este cusută ferm pe cureaua rotundă.

Culoarea curelei rotunde corespunde codului de culoare atribuit capacităților de încărcare pentru curelele textile.

Curelele rotunde au o rezistență ridicată la UV și o absorbție redusă a umidității.

Factor de siguranță 7:1
Exemplu: Capacitate de încărcare 1000 kg = forță de rupere 7000 kg.

Curelele rotunde poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva europeană privind utilajele.

Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem