Sling rotund Manta simplă Poliester roșu 07798-0500020
- Slinguri rotunde cu manta simplă conform DIN EN 1492-2
- Înveliș din poliester impregnat cu cod de culoare, bandă de tonaj și etichetă de siguranță.
- Factor de siguranță ridicat cu siguranță de 7 ori împotriva ruperii
- Stabilitate ridicată la UV și absorbție scăzută a umidității
- Capacitate mare de încărcare cu greutate redusă
Unitatea de vânzare
46,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sling rotund
Varianta 1
Manta simplă
Materialul
corpului de bază
Poliester
Culoarea
corpului de bază
roșu
FT= capacitate de încărcare kg
5000
L1=lungimea în metri
2 m
B
72
H
28
UNSPSC Code
31161547
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
Poliester.
Version
Acoperire ușoară.
Note
Curelele rotunde corespund standardului DIN EN 1492-2 și sunt fabricate din fibre de poliester de înaltă rezistență. Aceste fibre de poliester sunt protejate de un înveliș stabil din poliester țesut fără îmbinări. Învelișul de protecție are, de asemenea, o suprafață impregnată cu poliuretan, rezistentă la abraziune. Capacitatea nominală a încărcăturii și benzile de tonaj (câte o bandă pentru fiecare tonă din capacitatea de încărcare) sunt fie țesute permanent, fie imprimate pe învelișul protector al curelelor rotunde. Eticheta privind siguranța, cu marcajul CE și informațiile tehnice, este cusută ferm pe cureaua rotundă.
Culoarea curelei rotunde corespunde codului de culoare atribuit capacităților de încărcare pentru curelele textile.
Curelele rotunde au o rezistență ridicată la UV și o absorbție redusă a umidității.
Factor de siguranță 7:1
Exemplu: Capacitate de încărcare 1000 kg = forță de rupere 7000 kg.
Curelele rotunde poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva europeană privind utilajele.
Culoarea curelei rotunde corespunde codului de culoare atribuit capacităților de încărcare pentru curelele textile.
Curelele rotunde au o rezistență ridicată la UV și o absorbție redusă a umidității.
Factor de siguranță 7:1
Exemplu: Capacitate de încărcare 1000 kg = forță de rupere 7000 kg.
Curelele rotunde poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva europeană privind utilajele.
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.