text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round sling
Version 1
single sleeve
Main material
polyester
Main colour
green
FT=load capacity kg
2000
L= length of inserts
1 m
B
48
H
18
UNSPSC Code
31161547
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
Description

Material
Poliester.
Version
Acoperire ușoară.
Note
Curelele rotunde corespund standardului DIN EN 1492-2 și sunt fabricate din fibre de poliester de înaltă rezistență. Aceste fibre de poliester sunt protejate de un înveliș stabil din poliester țesut fără îmbinări. Învelișul de protecție are, de asemenea, o suprafață impregnată cu poliuretan, rezistentă la abraziune. Capacitatea nominală a încărcăturii și benzile de tonaj (câte o bandă pentru fiecare tonă din capacitatea de încărcare) sunt fie țesute permanent, fie imprimate pe învelișul protector al curelelor rotunde. Eticheta privind siguranța, cu marcajul CE și informațiile tehnice, este cusută ferm pe cureaua rotundă.

Culoarea curelei rotunde corespunde codului de culoare atribuit capacităților de încărcare pentru curelele textile.

Curelele rotunde au o rezistență ridicată la UV și o absorbție redusă a umidității.

Factor de siguranță 7:1
Exemplu: Capacitate de încărcare 1000 kg = forță de rupere 7000 kg.

Curelele rotunde poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva europeană privind utilajele.

Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought